Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 fitinguri de compresie pt tub impuls disp. de acționare fi6x1mmG1/8#fi1

003H6931

10 fitinguri de compresie pt tub impuls disp. de acționare fi6x1mmG1/8#fi1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Descriere10 fitinguri de compresie pt tub impuls disp. de acționare fi6x1mmG1/8#fi1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordG 1/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
Caracteristicile
Valoare
MaterialAlamă
Material Description10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFitinguri de compresie pentru tuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.35 Kilogram
Greutate netă0.35 Kilogram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421545379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm