Tuburi de impuls, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Pentru tip produs: AV(P)QM (T)
003H6929
Tub impuls pt reductor de presiune pt gama AV, 1 buc
003H6929
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 50 mm |
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 25 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 25 bar |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| Descriere | Tub impuls pt reductor de presiune pt gama AV, 1 buc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 6 mm |
| Dimensiuni racord | R 1/2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
| Material | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Pentru tip produs | AV(P)QM (T) |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.16 Kilogram |
| Greutate netă | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |