Tuburi de impuls, 6 mm, Cupru Cu-DHP CW024A H040, Pentru tip produs: AV(P)QM (T)
003H6926
Set tub impuls service gama AV nouă/veche
003H6926
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Descriere | Set tub impuls service gama AV nouă/veche |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 6 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Cupru Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Pentru tip produs | AV(P)QM (T) |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.386 Kilogram |
| Greutate netă | 0.37 Kilogram |
| Volume | 3537.6 Cubic centimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |