Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 fitinguri de compresie pt tub impuls conductă fi 6x1mmR3/8

003H6858

10 fitinguri de compresie pt tub impuls conductă fi 6x1mmR3/8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Descriere10 fitinguri de compresie pt tub impuls conductă fi 6x1mmR3/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordR 3/8
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialAlamă
Caracteristicile
Valoare
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFitinguri de compresie pentru tuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.434 Kilogram
Greutate netă0.428 Kilogram
Volume0.14 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421544495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm