Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Versiunea de montaj: Tur

003H6851

Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereServomotoare și piese auxiliare PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]2.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.30 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Caracteristicile
Valoare
Pentru tip produsAVPQ4
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]2.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.30 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.596 Kilogram
Greutate netă4.568 Kilogram
Volume9.455 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm