Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Servomotor PN25 3-11 SAVA,SAVD bypass/retur/tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereServomotor PN25 3-11 SAVA,SAVD bypass/retur/tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]11.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Caracteristicile
Valoare
Pentru tip produsSAVA, SAVD
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]11.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]3.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.409 Kilogram
Greutate netă6.409 Kilogram
Volume7.9 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm