Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Servomotor PN25 1-4,5 SAVA,SAVD bypass/retur/tur
003H6846
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Servomotor PN25 1-4,5 SAVA,SAVD bypass/retur/tur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Pentru tip produs | SAVA, SAVD |
| Product line | 08 |
| Setare presiune diferențială [Max] | 4.50 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 1.00 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.757 Kilogram |
| Greutate netă | 4.695 Kilogram |
| Volume | 10.944 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |