Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Servomotor PN25 3-11 AVA, AVD bypass/retur/tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
DescriereServomotor PN25 3-11 AVA, AVD bypass/retur/tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]11.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]3.00 bar
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Pentru tip produsAVA, AVD
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]11.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]3.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.745 Kilogram
Greutate netă4.745 Kilogram
Volume9.574 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm