Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Servomotor PN25 1-4,5 AVA, AVD bypass/retur/tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPMD_ACT_PN25_RET_I_HP
DescriereServomotor PN25 1-4,5 AVA, AVD bypass/retur/tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]5.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Pentru tip produsAVA, AVD
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]4.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]1.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.083 Kilogram
Greutate netă3.083 Kilogram
Volume9.95 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm