Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVQT, AVQMT, Versiunea de montaj: Retur
003H6843
Servomotor PN25 AVQT, AVQMT retur
003H6843
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
| Descriere | Servomotor PN25 AVQT, AVQMT retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| Pentru tip produs | AVQT, AVQMT |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.33 Kilogram |
| Greutate netă | 2.13 Kilogram |
| Volume | 5.853 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |