Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP-F, AVQ, AVQM, Versiunea de montaj: Retur
003H6841
Servomotor PN25 AVP-F retur AVQ, AVQM
003H6841
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | ACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM |
| Descriere | Servomotor PN25 AVP-F retur AVQ, AVQM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | Actuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | c9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f |
| Pentru tip produs | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.892 Kilogram |
| Greutate netă | 1.892 Kilogram |
| Volume | 5.717 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |