Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP-F, Versiunea de montaj: Tur
003H6839
Servomotor PN25 0,2 AVP-F tur
003H6839
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Servomotor PN25 0,2 AVP-F tur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | Actuator, PN25, 0,2, AVP-F flow |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Pentru tip produs | AVP-F |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.01 Kilogram |
| Greutate netă | 2.01 Kilogram |
| Volume | 5.717 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |