Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versiunea de montaj: Tur

003H6838

Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
DescriereServomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPa086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
Pentru tip produsAVPQ4
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.501 Kilogram
Greutate netă4.501 Kilogram
Volume9.455 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm