Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Versiunea de montaj: Tur

003H6836

Servomotoare și piese auxiliare PN25 1-5 AVP tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
DescriereServomotoare și piese auxiliare PN25 1-5 AVP tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]5.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPc8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
Pentru tip produsAVP
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]5.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]1.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.26 Kilogram
Greutate netă3.26 Kilogram
Volume9.623 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm