Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versiunea de montaj: Tur
003H6834
Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AVP tur
003H6834
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Denumire produs dosar SCIP | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Descriere | Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AVP tur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 0.20 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow |
| Nr. dosar SCIP | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| Pentru tip produs | AVP |
| Product line | 08 |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.20 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.815 Kilogram |
| Greutate netă | 2.815 Kilogram |
| Volume | 5.717 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |