Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versiunea de montaj: Retur
003H6833
Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AVPQ retur
003H6833
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN |
| Descriere | Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AVPQ retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23 |
| Pentru tip produs | AVPQ |
| Product line | 08 |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.20 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.442 Kilogram |
| Greutate netă | 2.442 Kilogram |
| Volume | 9.504 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |