Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Versiunea de montaj: Retur
003H6832
Servomotoare și piese auxiliare PN25 3-11 AVP retur
003H6832
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Servomotoare și piese auxiliare PN25 3-11 AVP retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Pentru tip produs | AVP |
| Product line | 08 |
| Setare presiune diferențială [Max] | 12.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 3.00 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.594 Kilogram |
| Greutate netă | 4.594 Kilogram |
| Volume | 7.9 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |