Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Versiunea de montaj: Retur
003H6830
Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,3-2,0 AVP retur
003H6830
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Denumire produs dosar SCIP | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Descriere | Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,3-2,0 AVP retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 0.30 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return |
| Nr. dosar SCIP | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| Pentru tip produs | AVP |
| Product line | 08 |
| Setare presiune diferențială [Max] | 2.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.30 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.692 Kilogram |
| Greutate netă | 2.692 Kilogram |
| Volume | 5.717 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |