Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVPQ, Versiunea de montaj: Retur
003H6827
Servomotor PN25 intermediar AVPQ retur
003H6827
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
| Descriere | Servomotor PN25 intermediar AVPQ retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| Pentru tip produs | AVPQ |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.006 Kilogram |
| Greutate netă | 1.006 Kilogram |
| Volume | 4.518 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |