Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP-F, AVQ, AVQM, Versiunea de montaj: Retur
003H6825
Servomotor PN 25 AVP-F retur AVQ(M)
003H6825
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| Denumire produs dosar SCIP | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
| Descriere | Servomotor PN 25 AVP-F retur AVQ(M) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
| Nr. dosar SCIP | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| Pentru tip produs | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.864 Kilogram |
| Greutate netă | 0.864 Kilogram |
| Volume | 4.481 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |