Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versiunea de montaj: Tur
003H6824
Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AV tur
003H6824
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Descriere | Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AV tur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| Pentru tip produs | AVP |
| Product line | 08 |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.20 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.788 Kilogram |
| Greutate netă | 1.266 Kilogram |
| Volume | 4.535 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |