Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Versiunea de montaj: Tur

003H6823

Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,05-0,5 AV tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPMD_ACT_PN16_FLO_T
DescriereServomotoare și piese auxiliare PN25 0,05-0,5 AV tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]0.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.05 bar
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
Pentru tip produsAVP
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]0.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.05 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.738 Kilogram
Greutate netă1.151 Kilogram
Volume4.414 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm