Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versiunea de montaj: Retur

003H6822

Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AV retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
DescriereServomotoare și piese auxiliare PN25 0,2-1,0 AV retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.20 bar
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Pentru tip produsAVP
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.216 Kilogram
Greutate netă1.216 Kilogram
Volume4.586 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm