Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Versiunea de montaj: Retur

003H6821

Servomotoare și piese auxiliare PN25 0,05-0,5 AV retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Denumire produs dosar SCIPMD_ACT_PN16_RET_T
DescriereServomotoare și piese auxiliare PN25 0,05-0,5 AV retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]0.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.05 bar
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Nr. dosar SCIPb611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
Pentru tip produsAVP
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]0.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.05 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.28 Kilogram
Greutate netă1.28 Kilogram
Volume4.484 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm