Fiting de compresie pt vas de etanșare AV vechi (10 buc)
003H2300
Fiting de compresie pt vas de etanșare AV vechi (10 buc)
003H2300
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 16 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Descriere | Fiting de compresie pt vas de etanșare AV vechi (10 buc) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Alamă |
| Material Description | FITTINGS 1PCS IS 1 BAB WITH 10 PCS |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Fitinguri de compresie pentru tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.428 Kilogram |
| Greutate netă | 0.428 Kilogram |
| Volume | 0.2 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |