Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Servomotor PN25 1-5,5 D52 bypass/retur/tur ulei

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereServomotor PN25 1-5,5 D52 bypass/retur/tur ulei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]5.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]1.00 bar
Material DescriptionD52
Caracteristicile
Valoare
Pentru tip produsD52
Product line08
Setare presiune diferențială [Max]5.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]1.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.438 Kilogram
Greutate netă2.438 Kilogram
Volume5.177 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm