Fiting de compresie pentru tubul de impuls, AV vechi
003H1320
Fiting de compresie pentru tubul de impuls, AV vechi
003H1320
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 16 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 35 buc |
| Descriere | Fiting de compresie pentru tubul de impuls, AV vechi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Alamă |
| Material Description | ACCESORIE BAG |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Fitinguri de compresie pentru tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.07 Kilogram |
| Greutate netă | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.254 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421532614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |