Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Tuburi de impuls, 6 mm, 1500 mm, Alamă CW617N, Pentru tip produs: AFP(Q)/B

003H0488

Tub cupru fi 6x1mm 1,5m

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]50 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]15 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]25 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]25 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
DescriereTub cupru fi 6x1mm 1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]6 mm
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - SAC
Lungime [mm]1500.0 mm
MaterialAlamă CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Pentru tip produsAFP(Q)/B
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.344 Kilogram
Greutate netă0.328 Kilogram
Volume3456.12 Cubic centimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm