Vas de etanșare, 0.3 l, gama MD
003H0277
Vas de etanșare, 0.3 l, gama MD
003H0277
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Vas de etanșare, 0.3 l, gama MD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Oțel |
| Material Description | SEAL POTS 0,3L MD |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Vase de etanșare |
| Volumul de umplere [l] | 0.3 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.258 Kilogram |
| Greutate netă | 1.258 Kilogram |
| Volume | 4.894 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |