Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil
003G1861
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250
003G1861
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 250 mm |
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 250 mm |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Descriere | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
| Dimensiune actuator | 320 cm² |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 |
| Nr. dosar SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Pentru dimensiunea robinetului | DN 250 |
| Pentru tip produs | AFPB(-F) 2 |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.506 Kilogram |
| Greutate netă | 0.16 Kilogram |
| Volume | 19.388 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |