Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil

003G1857

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]100 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]100 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
DescriereImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Dimensiune actuator160 cm²
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Nr. dosar SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 100
Pentru tip produsAFPB(-F) 2
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.187 Kilogram
Greutate netă0.13 Kilogram
Volume2.112 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162414354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm