Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil

003G1855

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]250 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]250 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
DescriereImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Dimensiune actuator320 cm²
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes f. AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Nr. dosar SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 250
Pentru tip produsAFQ 2
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.8 Kilogram
Greutate netă0.3 Kilogram
Volume31.169 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162414200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm