Danfoss logo

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil

003G1852

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]125 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]125 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
DescriereImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Dimensiune actuator160 cm²
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN12
Nr. dosar SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 125
Pentru tip produsAFQ 2
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.431 Kilogram
Greutate netă0.26 Kilogram
Volume5.52 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162414170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm