Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil
003G1829
003G1829
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
| Dimensiune actuator | 160 cm² |
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN25/32 |
| Pentru dimensiunea robinetului | DN 25DN 32 |
| Pentru tip produs | AFPQ 2 |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.44 Kilogram |
| Greutate netă | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.68 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |