Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil

003G1827

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]50 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]50 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Dimensiune actuator160 cm²
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN50
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 50
Pentru tip produsAFQ 2
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.45 Kilogram
Greutate netă0.43 Kilogram
Volume1.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255136651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm