Danfoss logo
Mounting set for PCV

Fiting de compresie fi6 pentru filet intern cu șurub de blocare

003G1599

Fiting de compresie fi6 pentru filet intern cu șurub de blocare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]50 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]15 mm
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
DescriereFiting de compresie fi6 pentru filet intern cu șurub de blocare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialAlamă CW602
Material DescriptionMounting set for PCV
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFitinguri de compresie pentru tuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.114 Kilogram
Greutate netă0.114 Kilogram
Volume1.379 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm