Fiting de compresie fi 10x1 mm, 1 buc
003G1468
Fiting de compresie fi 10x1 mm, 1 buc
003G1468
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 40 bar |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| Descriere | Fiting de compresie fi 10x1 mm, 1 buc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Oțel W.Nr.: 1,0718 |
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Fitinguri de compresie pentru tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.118 Kilogram |
| Greutate netă | 0.051 Kilogram |
| Volume | 1.372 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |