Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
003G1441
Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
003G1441
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | ACC. SAC HD Combination piece KF3 |
| Descriere | Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Elemente de conectare KF3 |
| Nr. dosar SCIP | 0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese combinate |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.485 Kilogram |
| Greutate netă | 1.47 Kilogram |
| Volume | 1.365 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |