Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFPQ

003G1417

Tuburi de impuls pentru AFPQ PN16 DN 250

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]250 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]250 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]16 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereTuburi de impuls pentru AFPQ PN16 DN 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 250
Pentru tip produsAFPQ
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.394 Kilogram
Greutate netă1.394 Kilogram
Volume36.223 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm