Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Vas de etanșare V3, 3.0 l, gama AF

003G1403

Vas de etanșare V3, 3.0 l, gama AF

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIPSAC HD SEAL POT
DescriereVas de etanșare V3, 3.0 l, gama AF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Material DescriptionV2
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsVase de etanșare
Volumul de umplere [l]3.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.5 Kilogram
Greutate netă6.5 Kilogram
Volume7.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421813461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm