Vas de etanșare V1, 1.0 l, gama AF
003G1392
Vas de etanșare V1, 1.0 l, gama AF
003G1392
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | SAC HD SEAL POT |
| Descriere | Vas de etanșare V1, 1.0 l, gama AF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Vas V1, 1.0 litri, gama AF |
| Nr. dosar SCIP | 93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Vase de etanșare |
| Volumul de umplere [l] | 1.0 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.1 Kilogram |
| Greutate netă | 2.938 Kilogram |
| Volume | 4.666 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |