Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Cupru CW 024A, Pentru tip produs: AFP(Q)/B
003G1391
Set tub de impuls AF G1/4, fi10x1,5m
003G1391
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 250 mm |
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Set tub de impuls AF G1/4, fi10x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
| Material | Cupru CW 024A |
| Material Description | Set tub impuls 6x1.5m |
| Nr. dosar SCIP | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Pentru dimensiunea robinetului | Universal |
| Pentru tip produs | AFP(Q)/B |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.574 Kilogram |
| Greutate netă | 0.433 Kilogram |
| Volume | 3.538 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |