Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFPQ4

003G1389

Tuburi de impuls pentru AFPQ4 PN40 200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]200 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]200 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
DescriereTuburi de impuls pentru AFPQ4 PN40 200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 200
Pentru tip produsAFPQ4
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.708 Kilogram
Greutate netă0.708 Kilogram
Volume3.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm