Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFPQ4

003G1378

Tuburi de impuls pentru AFPQ4 PN40 15/20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]20 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]15 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
DescriereTuburi de impuls pentru AFPQ4 PN40 15/20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionAFPQ 4 DN15 DN20
Nr. dosar SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 15DN 20
Pentru tip produsAFPQ4
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.546 Kilogram
Greutate netă0.546 Kilogram
Volume0.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421812280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm