Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AVPQ

003G1373

Tuburi de impuls pentru AFPQ PN40 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]100 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]100 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
DescriereTuburi de impuls pentru AFPQ PN40 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionAFPQ DN100
Nr. dosar SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 100
Pentru tip produsAVPQ
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.409 Kilogram
Greutate netă0.409 Kilogram
Volume3.245 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421812235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm