Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFQ

003G1349

Tuburi de impuls pentru AFQ PN40 200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]200 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]200 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereTuburi de impuls pentru AFQ PN40 200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 200
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 200
Pentru tip produsAFQ
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.313 Kilogram
Greutate netă0.313 Kilogram
Volume3.575 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421811993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm