Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFQ

003G1344

Tuburi de impuls pentru AFQ PN40 65/80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]80 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]65 mm
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (2)
DescriereTuburi de impuls pentru AFQ PN40 65/80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racordG 1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionAFQ DN65 DN80
Nr. dosar SCIP4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 65DN 80
Pentru tip produsAFQ
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.333 Kilogram
Greutate netă0.333 Kilogram
Volume1.957 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421811948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm