Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil, Pentru tip produs: AFQ
003G1338
Tuburi de impuls pentru AFQ PN40 15/20
003G1338
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max] | 20 mm |
| Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
| Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Descriere | Tuburi de impuls pentru AFQ PN40 15/20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 15/20 |
| Nr. dosar SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| Pentru dimensiunea robinetului | DN 15DN 20 |
| Pentru tip produs | AFQ |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.223 Kilogram |
| Greutate netă | 0.223 Kilogram |
| Volume | 0.84 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |