Danfoss logo
HFE 3-product-category

HFE 3

Vanele rotative HFE Danfoss sunt concepute în principal pentru reglarea temperaturii pe tur în sistemele de încălzire unde pot fi acceptate anumite pierderi de lichid şi unde nu este necesară o caracteristică de control predefinită.

Vanele rotative HFE pot fi utilizate în combinaţie cu servomotoarele electrice AMB 162 şi AMB 182.

Features and benefits

  • Corp din fontă cu conexiune cu flanşă
  • Cel mai mic nivel al pierderilor din clasă
  • Indicator de poziţie a vanei
  • Mâner ergonomic
  • Pentru aplicaţii de amestec şi de distribuţie
  • Conexiune flanşă PN 6