Vane pentru încălzire centrală
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 4

HFE 3
Vanele rotative HFE Danfoss sunt concepute în principal pentru reglarea temperaturii pe tur în sistemele de încălzire unde pot fi acceptate anumite pierderi de lichid şi unde nu este necesară o caracteristică de control predefinită.
Vanele rotative HFE pot fi utilizate în combinaţie cu servomotoarele electrice AMB 162 şi AMB 182.
HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Vane rotative HRB 3, HRB 4
Vanele rotative HRB Danfoss sunt concepute în principal pentru reglarea temperaturii pe tur în sistemele de încălzire unde pot fi acceptate anumite pierderi de lichid şi unde nu este necesară o caracteristică de control predefinită. Vanele rotative HRB pot fi utilizate în combinaţie cu servomotoarele electrice AMB 162 şi AMB 182.
Caracteristici principale:- DN 15–50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- Tmax =110 °C
- cu 3 sau 4 căi
- Caracteristica S
- DN 15–50